??
Селекция на CAD модел
K1361.2416
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1361 - Sockets and plastic inserts
Bill of material
K1361.2416
BESTKIPP
Order No.
K1361.2416
BENENNUNG
Item code
Protective Insert
D
diameter
- mm
D1
diameter
- mm
L
Length
26.5 mm
T
depth
18.0 mm
SW
width across flats
27 mm
SW1
width across flats
24 mm
GEW
Approx. weight
0.0059 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330522
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions